Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Podstawa bezpiecznika szybkiego z serii Eaton Bussmann, 1000 V AC/V DC, 630 A, podstawa bezpiecznika o stałym rozstawie (80 mm)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa bezpieczników szybkich o stałym rozstawie
Numer katalogowy
170H3003
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Długość/głębokość produktu
217 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
94 mm
Masa produktu
1033 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 512
Kod modelu
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
1000 V AC, 1000 V DC

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
Bezpieczniki w korpusie kwadratowym DIN 43653 rozmiar od 1* do 3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.