Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 80 A, DC 750 V, kompaktowy rozmiar 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
170M2002
|
| EAN |
5027590638869
|
| Długość/głębokość produktu |
130 mm
|
| Wysokość produktu |
59 mm
|
| Szerokość produktu |
41 mm
|
| Masa produktu |
2217 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
2250 przy 750 V DC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
85 kA przy 750 V DC, 80 kA przy 950 Vdc
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
670
|
| Napięcie znamionowe |
750 V
|
| Straty mocy w watach |
37 W
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1*
|