Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2003

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 100 A, DC 750 V, kompaktowy rozmiar 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2003
EAN
5027590303521
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
59 mm
Szerokość produktu
41 mm
Masa produktu
0.61 kg
Zgodność/zgodności
CE
RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe
750 V
Wartość znamionowa przerywania
85 kA przy 750 V DC, 80 kA przy 950 Vdc
Klasa
Charakterystyka aR
Całka wyłączania (I2T)
8150 przy 750 V DC

Product specifications

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.