Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2004

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 125 A, DC 750 V, kompaktowy rozmiar 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2004
EAN
5027590303538
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
59 mm
Szerokość produktu
41 mm
Masa produktu
2294 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
125 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
9800 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
85 kA przy 750 V DC, 80 kA przy 950 Vdc
Całka przedłukowa (I2T)
2950
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
47 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.