Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2012

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 550 A, DC 750 V, rozmiar 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2012
EAN
5027590303576
Długość/głębokość produktu
131 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
2.08 kg
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
550 A
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
566500 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
110 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
136700
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
126 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.