Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2014

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 700 A, DC 750 V, rozmiar 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2014
EAN
5027590303590
UPC
051712631235
Długość/głębokość produktu
131 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
2294 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
700 A
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
1110500 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
110 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
268000
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
156 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.