Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 750 A, DC 750 V, rozmiar 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
170M2015
|
| EAN |
5027590442121
|
| Długość/głębokość produktu |
131 mm
|
| Wysokość produktu |
88 mm
|
| Szerokość produktu |
75 mm
|
| Masa produktu |
2125 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
750 A
|
| Klasa |
Klasa gR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1275000 przy 750 V DC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
110 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
307600
|
| Napięcie znamionowe |
750 V
|
| Straty mocy w watach |
167 W
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|