Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2016
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik trakcyjny, Zlicowana wkładka bezpiecznikowa, 750V, 800A, 110 kAIC, Inne, Bezpiecznik, Charakterystyka gR

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Długość/głębokość produktu
131 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
2294 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
800 A
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
1450000 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
110 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
349900
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
178 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.