Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2017

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1000 A, DC 750 V, rozmiar 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2017
EAN
5027590333269
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
148 mm
Masa produktu
2.08 kg
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Napięcie znamionowe
750 V
Wartość znamionowa przerywania
110 kAIC
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
1973700 przy 750 V DC

Product specifications

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
23

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.