Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2018

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik trakcyjny, Wkładka topikowa do podłączania równoległego, 750V, 1250A, 110 kAIC, Inne, Bezpiecznik, Charakterystyka gR

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2018
EAN
5027590303637
UPC
051712391399
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
161 mm
Masa produktu
4592 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
2875800 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
110 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
694000
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
224 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Rozmiar bezpiecznika
23

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.