Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2045

Wkładka topikowa, szybka, 600 A, DC 2000 V, 65 x 164 x 216 mm, aR, IEC, ze wskaźnikiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2045
EAN
5027590303859
UPC
051712422130
Długość/głębokość produktu
217 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
164 mm
Masa produktu
4612 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
600 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
289796 przy 2000 V DC
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
188179
Napięcie znamionowe
2000 V
Straty mocy w watach
305 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcja
  • trzecia szyna
Wyposażone w:
Równoległe zaciski z podwójnym otworowaniem

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.