Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2091

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 160 A, DC 2400 V, rozmiar 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2091
EAN
5027590303996
UPC
051712533966
Długość/głębokość produktu
268 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
83 mm
Masa produktu
383.8 g
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
46439 przy 2000 V DC
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
16427
Napięcie znamionowe
2400 V
Straty mocy w watach
84 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Wyposażone w:
Zaciski z podwójnym otworowaniem
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.