Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2102

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 32 A, DC 1200 V, kompaktowy rozmiar 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2102
EAN
5027590638906
UPC
051712770989
Długość/głębokość produktu
164 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
823.333 g
Zgodność/zgodności
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
994 przy 1200 V DC
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
327
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Wyposażone w:
Zaciski z pojedynczym otworowaniem
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.