Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M2103

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 40 A, DC 1200 V, kompaktowy rozmiar 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170M2103
EAN
5027590638913
UPC
051712771009
Długość/głębokość produktu
164 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
744 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
1675 przy 1200 V DC
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
550
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • trakcyjny
  • trzecia szyna
Wyposażone w:
Zaciski z pojedynczym otworowaniem
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.