Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1710DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1710DC
UPC
784564003461
Product Length/Depth
1.83 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.48 in
Product Weight
0.14 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.