Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1713613
LPC50

Eaton LPC Rozłącznik bezpieczeństwa, LPC, 50 A, montaż rozdzielacza, 1-biegunowe, DIII

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Numer katalogowy
1713613
EAN
8711426957442
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
195.89 g
Certyfikat(y)
VDE 0660
KEMA
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
RoHS
Kod modelu
LPC50

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
400 V
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
50 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Złącza
Liczba biegunów
Dwubiegunowy

Informacje ogólne

Typ siłownika
Dźwignia napędowa
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Sposób montażu
mocowanie na szynie DIN
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Rozłącznik bezpieczeństwa
Odpowiednie do
Montaż natablicowy

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (elastyczny)
1,5 - 10 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1,5 - 16 mm²
Moment dokręcania
3 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.