Eaton LPC Rozłącznik bezpieczeństwa, LPC, 35 A, montaż rozdzielacza, 3-biegunowe, DIII
| Nazwa produktu |
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
1713618
|
| EAN |
8711426744165
|
| Długość/głębokość produktu |
152 mm
|
| Wysokość produktu |
108 mm
|
| Szerokość produktu |
132 mm
|
| Masa produktu |
525.778 g
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60204
VDE 0660 CE KEMA IEC/EN 60947 RoHS IEC/EN 60947-3 |
| Kod modelu |
LPC35/3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
400 V
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
35 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Wyposażone w: |
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Złącza |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ siłownika |
Dźwignia napędowa
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Sposób montażu |
mocowanie na szynie DIN
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Rozłącznik bezpieczeństwa
|
| Odpowiednie do |
Montaż przedni
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1,5 - 10 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1,5 - 16 mm²
|
| Moment dokręcania |
3 Nm, Zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015