Eaton LPC, wkładka prądu znamionowego 50 A
| Nazwa produktu |
Eaton LPC, akcesoria, płyta adaptera
|
| Numer katalogowy |
1713628
|
| EAN |
8711426849006
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
2 mm
|
| Szerokość produktu |
76 mm
|
| Masa produktu |
1.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
LPC50-ADAPTER
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
50 A
|
| Kolor |
Biały
|
| Typ |
Płyta przyłączeniowa
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015