Seria Eaton Bussmann, klucz wkładki prądu znamionowego PMX1100
| Nazwa produktu |
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
1713629
|
| EAN |
8711426852006
|
| Długość/głębokość produktu |
141 mm
|
| Wysokość produktu |
5 mm
|
| Szerokość produktu |
69 mm
|
| Masa produktu |
0.006 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
LPC-ADAPTERKEY
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
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
| Odpowiednie do |
DII
DIII |
| Typ |
Płyta adaptera narzędzia montażowego
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015