Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1715

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 3"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1715
UPC
784564117151
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.875 in
Product Width
3.875 in
Product Weight
2.05 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.