Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171645
XSDMC097508

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zamknięte drzwi sekcji Wys. x Szer. = 975 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
171645
EAN
4015081680054
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
965 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
17.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC097508

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu