Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy: IZMX40, konstrukcja montowana na stałe, Szer.=1000mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
171672
|
| EAN |
4015081680603
|
| Długość/głębokość produktu |
650 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
19.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMIX40F10D
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|