Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172178
XPFCBA135

Eaton xEnergy Main – Część F złącze/obszar tylny MBB W=1350

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172178
EAN
4015081687381
Długość/głębokość produktu
1175 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
325 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPFCBA135

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Inne maszyny
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu