Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172181
XPFCBA04/06

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona głównej szyny zbiorczej zabezpieczona przed zwarciem łukowym na całej szerokości sekcji, Szer.=425-600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172181
EAN
4015081687411
Długość/głębokość produktu
1175 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
715 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPFCBA04/06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal nierdzewna
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
1175 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony

Eksport specyfikacji produktu