Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172187
XMW1206CDC-NZM

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Otwierana metalowa płyta przednia szuflady, NZM, Zamknięta, Wys.= 300 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172187
EAN
4015081687466
Długość/głębokość produktu
47.6 mm
Wysokość produktu
298.5 mm
Szerokość produktu
565 mm
Masa produktu
4.93 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW1206CDC-NZM

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu