Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Otwierana metalowa płyta przednia szuflady, NZM, zamknięta, wys.= 450 mm, IP55, szary, 190
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
172189
|
| EAN |
4015081687640
|
| Długość/głębokość produktu |
47.6 mm
|
| Wysokość produktu |
448.5 mm
|
| Szerokość produktu |
565 mm
|
| Masa produktu |
6.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMW1806CDC-NZM-190
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Kasetonowe
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|