Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172196
XMW1806CDV-NZM-0

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Otwierana metalowa płyta przednia szuflady, NZM, Wentylowana, Wys.= 450 mm, IP31, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172196
EAN
4015081687657
Długość/głębokość produktu
47.6 mm
Wysokość produktu
448.5 mm
Szerokość produktu
565 mm
Masa produktu
6.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW1806CDV-NZM-0

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu