Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1722DC
UPC
784564003539
Product Length/Depth
4.1 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.61 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
4"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.