Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172525
XTSZRV4-W600

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Wentylowana, Wys. x szer. = 2000x600 mm, IP42, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172525
EAN
4015081690718
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
1907 mm
Szerokość produktu
508 mm
Masa produktu
18.158 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZRV4-W600

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu