Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172686
XTPZBAVC-H250W1350

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Schowek dodatkowy (standard), Szer.=1350mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
172686
EAN
4015081692408
Długość/głębokość produktu
172 mm
Wysokość produktu
225 mm
Szerokość produktu
1270 mm
Masa produktu
6.921 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPZBAVC-H250W1350

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
250 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm

Eksport specyfikacji produktu