Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172802
Kod modelu: DMM-160/3/I5/C-G

Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 160 A, 3-biegunowy, z szarym pokrętłem, zamek bębenkowy, w obudowie CI-K5

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
172802
EAN
4015081693863
Długość/głębokość produktu
280 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
2.485 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
KEMA
Lloyds
RoHS
EAC
Kod modelu
DMM-160/3/I5/C-G

Actuator

Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1080 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
528 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
336 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
160 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
160 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
66 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Szare pokrętło
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Mechanizm blokujący
Zamek cylindryczny
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny

Short-circuit rating

Prąd rozłączania
13,5 kA
Energia ograniczona
Maks. 86,9 kA²s
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
30 kA przy 415 V.
50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
2,5 kA, styki, 1 sekunda
2,5 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
160, Bezpiecznik, Styki

Terminal capacities

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
21 mm
Pojemność złącza
6 - 70 mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
Moment dokręcania
7 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu