Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

172883
Kod modelu: PSG120F24RM

Zasilacz PSG Eaton, 3-fazowy, 320 - 600 V AC / 24 V DC, 5 A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton PSG, zasilacz
Numer katalogowy
172883
EAN
4015081694716
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
121 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.65 kg
Certyfikat(y)
Protection against electric shock: DIN 57100-410
2014/30/EU
ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223
RoHS
SELV (EN 60950)
EN 50178/IEC 62103
EN 55011
2014/35/EU
Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1
IEC/EN 61204-3
Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2
PELV (EN 60204)
UL 508
Zgodność z IEC
CSA Std. C22.2
Na liście EN
EAC
Kod modelu
PSG120F24RM

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Materiał obudowy
Aluminium
Cechy
Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (przed przepięciami wewnętrznymi)
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Odporność na zwarcie
Wersja modułowa
Stabilizowany
Wyposażone w:
Niedostępne dla użytkownika wewnętrzne zabezpieczenie wejściowe (T3.15 AH/500 V, 600 V) do ochrony urządzenia
Funkcje
Zabezpieczenie przed przepięciami przejściowymi (warystor)
Regulowane napięcie wtórne
Liczba faz
3
Charakterystyka wyzwalania
B

General information

Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Klasa środowiskowa
3K3 (klasa klimatyczna, zgodnie z EN 60721)
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Zasilanie
Rodzaj połączenia
L1 +, L2 –, L3 nc, PE ㊏, charakterystyka wejść, praca DC
L1 +, L2 nc, L3 –, PE ㊏, charakterystyka wejść, praca DC
Typ połączenia
Połączenia śrubowe
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu „DC OK”: Zielona dioda LED
Pobór mocy
200 V A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
Maks. 0,5 A przy 3 x 400 V AC
Maks. 0,4 A przy 3 x 500 V AC

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
30 g (300 m/s²) we wszystkich kierunkach, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Odporność na drgania
10 – 500 Hz przy 30 m/s² (3 G maks.) przez 60 min w kierunku osi X, osi Y i osi Z, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej przy +25°C, bez kondensacji

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
Strona pierwotna: 0,82 - 3,3 mm²
Strona wtórna: 0,82 - 3,3 mm²
Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG)
Strona pierwotna: 18 - 12
Strona wtórna: 18 - 12
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
7 mm
Moment dokręcania
0,9 Nm, zaciski śrubowe, strona pierwotna
0,6 Nm, zaciski śrubowe, strona wtórna

Safety

Klasa ochrony
1 (z zaciskiem PE)
Ograniczenie prądu
Przetężenie = 150% maks. mocy wyjściowej, przy zwarciu, bezpieczeństwo i urządzenia ochronne
Rezystancja izolacji
1,5 kV AC (wyjście)
4 kV AC (wejście/wyjście)
2 kV AC (wejście)
Średni czas między usterkami (MTBF)
> 500 000 godz.

Input characteristics

Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min.
320 V
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks.
600 V
Napięcie wejściowe przy DC — min.
450 V
Napięcie wejściowe przy DC — maks.
800 V
Prąd udarowy
Źródło napięcia do 18 kVA: <60 A przy 3 x 400 V AC i 3 x 500 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C))
Źródło napięcia do 3 kVA: <30 A przy 3 x 400 V AC i 3 x 500 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C))
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 3,5 mA (przy 500 V AC)
Usterka sieci zas. zmostow.
> 20 ms (z 3 x 400 V AC)
> 40 ms (z 3 x 500 V AC)
Czas wzrast./uruch.
< 1000 ms
Przerwanie krótkotrwałe
100% zanik napięcia, 1 cykl (20 ms przy 50 Hz), automatyczny start, charakterystyka wejść
Częstotliwość zasilania
63 Hz, Wejście, maks. zasięg
47 Hz, Wejście, min. zakres
50/60 Hz, wejście, wartość znamionowa
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
320 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
600 VAC
Napięcie zasilania przy DC — min.
0 VDC
Napięcie zasilania DC — maks.
0 VDC

Output characteristics

Tętnienia resztkowe
< 50 mV / < 150 mV
Obciążenie pojemnościowe
10000 µF maks. obciążenia pojemnościowego uruchamiającego, Char. wyjściowa
Sprawność
> 87% (3 x 400 V AC)
> 86% (3 x 500 V AC)
Wyjście
Przełączanie równoległe dla redundancji, z diodą pierścieniową O (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
5 A
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Napięcie wyjściowe przy DC — min.
24 V
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
28 V
Moc znamionowa
120 W
Tolerancja napięcia
±2%, znamionowe napięcie wyjścia

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
16.5 W
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.