Zasilacz PSG Eaton, 1-fazowy, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 2,5 A
| Nazwa produktu |
Eaton PSG, zasilacz
|
| Numer katalogowy |
172891
|
| EAN |
4015081694792
|
| Długość/głębokość produktu |
125 mm
|
| Wysokość produktu |
121 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.37 kg
|
| Certyfikat(y) |
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
2014/30/EU EN 55011 Protection against electric shock: DIN 57100-410 Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2 PELV (EN 60204) ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 2014/35/EU EN 50178/IEC 62103 Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223 IEC/EN 61204-3 RoHS Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1 SELV (EN 60950) UL 508 Zgodność z IEC CSA Std. C22.2 Na liście EN EAC |
| Kod modelu |
PSG60E24RM
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g (300 m/s²) we wszystkich kierunkach, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27
|
| Odporność na drgania |
10–500 Hz przy 30 m/s² (3 G maks.) przez 60 min w kierunku osi X, osi Y i osi Z, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95% wilgotności względnej przy +25°C, bez kondensacji
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
7.4 W
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Cechy |
Stabilizowany
Wersja modułowa Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (przed przepięciami wewnętrznymi) Odporność na zwarcie Stabilizowane napięcie wyjściowe |
| Wyposażone w: |
Wewnętrzny bezpiecznik wejściowy (T3.15 AH/250 V) do ochrony urządzenia niedostępny dla użytkownika
|
| Funkcje |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Zabezpieczenie przed przepięciami przejściowymi (warystor) |
| Liczba faz |
1
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Typ połączenia |
Wtykany zacisk śrubowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
IP20 |
| Klasa środowiskowa |
3K3 (klasa klimatyczna, zgodny z EN 60721)
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu „DC OK”: Zielony dioda LED
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Zasilanie
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
Maks. 1,4 A przy 115 V AC
Maks. 0,8 A przy 230 V AC |
| Pobór mocy |
184 VA
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
264 V
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
85 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
375 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — min. |
120 V
|
| Prąd udarowy |
< 35 A przy 230 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C))
< 20 A przy 115 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C)) |
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 1 mA (przy 240 V AC)
|
| Usterka sieci zas. zmostow. |
> 20 ms (przy 115 V AC)
> 125 ms (przy 230 V AC) |
| Czas wzrast./uruch. |
< 2000 ms
|
| Przerwanie krótkotrwałe |
100% zanik napięcia, 1 cykl (20 ms przy 50 Hz), automatyczny start, charakterystyka wejść
|
| Częstotliwość zasilania |
47 Hz, Wejście, min. zasięg
50/60 Hz, wejście, wartość znamionowa 63 Hz, Wejście, maks. zakres |
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
264 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
85 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
0 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
0 VDC
|
| Obciążenie pojemnościowe |
8000 µF maks. obciążenia pojemnościowego uruchamiającego, Char. wyjściowa
|
| Sprawność |
> 90 % (115 V AC)
> 90 % (230 V AC) |
| Wyjście |
Może być przełączany równolegle do celów redundantnych, z diodą o-ring (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
|
| Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
2.5 A
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
24 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
28 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
24 V
|
| Moc znamionowa |
60 W
|
| Tętnienia resztkowe |
< 50 mV / < 150 mV
|
| Tolerancja napięcia |
±2%, znamionowe napięcie wyjściowe
|
| Ograniczenie prądu |
Przetężenie = 150% maks. mocy wyjściowej, przy zwarciu, bezpieczeństwo i urządzenia ochronne
|
| Rezystancja izolacji |
3 kV AC (rutynowy test, wejście/wyjście)
1,5 kV AC (test typu, wejście) 4 kV AC (test typu, wejście/wyjście) 1,5 kV AC (test typu, wyjście) 500 V AC (próba wyrobu, wyjście) 1,5 kV AC (rutynowy test, wejście) |
| Średni czas między usterkami (MTBF) |
> 1,000,000 godz.
|
| Klasa ochrony |
1 (z połączeniem PE)
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
7 mm
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
22-12
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,32 - 3,3 mm²
|
| Moment dokręcania |
0.5 Nm, Zaciski śrubowe
|