Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172937
CSAU-01/01-10

Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Siłownik przełączający 10A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort switching actuator
Numer katalogowy
172937
EAN
4015081695256
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.038 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CSAU-01/01-10

Dodatkowe informacje

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Złącze magistralowe
Funkcje
Moduł magistralowy odłączalny
Odpowiednie do
C-ładunek

Dostawy

Funkcja załączania
Przełączanie
Wartość znamionowa prądu
10 A
Typ operacyjny systemu szyny
xComfort
Częstotliwość radiowa
System magistrali — typ produktu
Siłownik

Technical data - electrical

Moc wyjściowa
2300 W
Zasilanie
Zasilanie
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
230 V
Prąd łączeniowy — maks.
10 A
Moc przełączania — maks.
2300 W
Pobór mocy
0.23 W

Technical data - mechanical

Gł. puszki montażowej — min.
18 mm
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
montaż natablicowy
Liczba wejść (binarnych)
0
Liczba styków przełącznych — maks.
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu