Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172944
CROU-00/01-SL

Seria xComfort Eaton Moeller – interfejsy komunikacyjne i routery Router, z logiką

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort router
Numer katalogowy
172944
EAN
4015081695324
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.028 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CROU-00/01-SL

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • Sterownik, ogrzewanie
  • Router
Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
xComfort
Zasilanie
Sieć elektryczna
System magistrali — typ produktu
Kontroler
Gł. puszki montażowej — min.
18 mm
Napięcie znamionowe — maks.
230 V
Liczba faz
1
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.