Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172986
Kod modelu: CWIZ-02/31

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy, 2-kierunkowe, Biały, połysk

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
172986
EAN
4015081695775
Długość/głębokość produktu
74 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
69 mm
Masa produktu
13 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-02/31

Delivery program

Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Kolor
Biała
Pure white
System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Typ mocowania
Zatrzask
Liczba zespołów (przeł. koł.)
2
Stopień ochrony
IP20
IK00

Additional information

Cechy
Bezhalogenowe
Nadruk/symbol
Brak
Numer RAL (zbliżony)
9010
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.