Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172995
CWIZ-02/41

Seria xComfort Moeller Eaton – przełączniki bezprzewodowe Przycisk wahadłowy, 2-kierunkowe, Biały, połysk, 1/0

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
172995
EAN
4015081695867
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
7 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-02/41

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biała
Pure white
Model
Przycisk podwójny

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
2
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.