Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173002
CWIZ-04/43

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy, 4-kierunkowe, Srebro, połysk, 1/0

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
173002
EAN
4015081695935
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
7 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-04/43

Dodatkowe informacje

Cechy
Bezhalogenowe
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Numer RAL (zbliżony)
7001
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Srebro
Model
Inny

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
4
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Lakierowana
Stopień ochrony
IP20
IK00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.