Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173083
XTSZDSQV3R-H700W600

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szerokie drzwi szafy, Wentylowana, prawy, Wys. x szer. = 700x600 mm, IP31, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173083
EAN
4015081696697
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
690 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
9.771 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQV3R-H700W600

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu