Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173085
XTSZDSQV4L-H700W425

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szerokie drzwi szafy, Wentylowana, lewy, Wys. x szer. = 700x425 mm, IP42, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173085
EAN
4015081696710
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
690 mm
Szerokość produktu
417 mm
Masa produktu
10.513 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQV4L-H700W425

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu