Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Schowek dodatkowy (standard), Wys. x szer. = 450x425 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
173103
|
| EAN |
4015081696895
|
| Długość/głębokość produktu |
180 mm
|
| Wysokość produktu |
390 mm
|
| Szerokość produktu |
361 mm
|
| Masa produktu |
5.825 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPZBAVC-H450W425
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
450 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|