Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przedział pionowy, szyna zbiorcza, Wys.=250 mm, Szer.=600mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
173111
|
| EAN |
4015081696970
|
| Długość/głębokość produktu |
173 mm
|
| Wysokość produktu |
207 mm
|
| Szerokość produktu |
516 mm
|
| Masa produktu |
2.215 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPZBAVP-H250W600
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 3a |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
173 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
516 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|