Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173340
XTMPIX16FM-H550W425

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla IZM16, Mocowany na stałe, Wys=550 mm Szer=425 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173340
EAN
4015081697410
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
483 mm
Szerokość produktu
690 mm
Masa produktu
17.992 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPIX16FM-H550W425

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Półka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu