Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla IZM16, wysuwny, Wys=550 mm Szer=600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
173347
|
| EAN |
4015081697489
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
483 mm
|
| Szerokość produktu |
690 mm
|
| Masa produktu |
22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMPIX16WM-H550W600
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Półka
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|