Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173501
XTANS-DIN558-M12X170

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba sześciokątna DIN558 M12x170

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173501
EAN
4015081699087
Długość/głębokość produktu
177 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
0.169 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTANS-DIN558-M12X170

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Cynk

Technical data - mechanical

Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
0 mm
Średnica główki
12 mm
Typ łba
Sześciokątne
Długość do dolnej części łba
170 mm
Materiał
Stal
Jakość materiału
8.8 (Stal)
Skok gwintu
1.5 mm
System wkręcania
Sześciokątne
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gwint na cal
0
Rozmiar gwintu
12
#12
Rodzaj gwintu
M
Szerokość klucza
19 mm

Eksport specyfikacji produktu