Części dystrybucyjne firmy Eaton. Urządzenie zabezpieczające POP, 1-biegunowy, 230 V AC, 50 Hz
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
173574
|
| EAN |
4015081699810
|
| Długość/głębokość produktu |
85.5 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.088 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
A-POP
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Urządzenie kontrolne
|
| Szerokość montażowa |
1
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
4
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Inna funkcja
|
| Do montażu z |
Przekaźnik różnicowoprądowy i wyłącznik nadprądowy (MCB)
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Można stos. do prądu styków głównych — maks. |
63 A
|