Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1738DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Zinc die cast, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1738DC
UPC
784564003676
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.