Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173992
XTMPIX40FD-H550W1000

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do IZMX40, Mocowany na stałe, WxS=550x1000mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173992
EAN
4015081704521
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
992 mm
Masa produktu
9.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPIX40FD-H550W1000

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu