Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173993
Kod modelu: XTMPIX40FM-H550W1000

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla IZM40, Mocowany na stałe, Wys.=550mm, Szer.=1000mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
173993
EAN
4015081704538
Długość/głębokość produktu
743 mm
Wysokość produktu
521 mm
Szerokość produktu
961 mm
Masa produktu
28 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPIX40FM-H550W1000

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Zestaw montażowy

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
1000 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm

Eksport specyfikacji produktu