Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174012
Kod modelu: XTPZAEHD3-W300

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Kanał kablowy wykonany z blachy stalowej, Szerokość 300 mm, do prawidłowego prowadzenia przewodów sterujących

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174012
EAN
4015081704729
Długość/głębokość produktu
92 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
1.235 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPZAEHD3-W300

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal

Eksport specyfikacji produktu